Kits de roulement de roue

R159.06 - SNR

R159.06

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R166.06 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Roulements de boîte de vitesse vl
  • Ecrou
  • Joint spi

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,24 kg
Largeur 115 mm
Diamètre interieur 125 mm
Position d'assemblageArrière droit
Diamètre extérieur 1 (roue)47 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)40 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)17 mm
Largeur 2 (roue)13 mm

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Opel374810Citroen5502233

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenLNALNA08/1976 => 05/1980Train arrièreDroitCitroenVISAVISA 209/1978 => 05/1980Train arrièreDroitOpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot10410406/1975 => 05/1979Train arrièreGauche,DroitPeugeot10410406/1975 => 06/1980Train arrièreDroitVauxhallZAFIRAZAFIRA II => --