• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.08 - SNR

R159.08

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Joint spi (x2)
  • Ecrou
  • Rondelle

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 117 mm
Diamètre interieur 132 mm
Poids0,415 kg
Position d'assemblageTrain arrière
Diamètre extérieur 1 (roue)58 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)47 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)25 mm
Largeur 2 (roue)15 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceTalbot, Peugeot, Opel374809

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelAstraASTRA III07/2007 => 09/2010Train avant-OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot504504 => --Peugeot504504 => Train avantGauchePeugeot50450408/1969 => 06/1985Train avantDroit,GauchePeugeot50450408/1969 => 08/1993Train avantDroitPeugeot50450407/1981 => 06/1985Train avantGauche,DroitPeugeot505505 => Train avantGauchePeugeot50550504/1979 => 05/1989Train avantGauche,DroitPeugeot50550504/1979 => 10/1990Train avantDroit,GauchePeugeot505505 104/1979 => 10/1990Train avantDroitPeugeot505505 204/1979 => 10/1990Train avantDroitPeugeot60460402/1976 => 11/1984Train avantDroitPeugeot60460406/1982 => 11/1986Train avantDroit,GauchePeugeot60460408/1983 => 11/1986Train avantGauche,DroitTalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA V => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --