R159.14 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Couple de serrage 1 | 250 N-m |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 35 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Poids | 0,655 kg |
OE Equivalents
Peugeot3326-31Citroen, Peugeot3350-17Citroen91537605Citroen95654076Automotive Compatibility
CitroenAXAX04/1991 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenAXAX 1 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenAXAX 104/1991 => 06/1996Train avantDroitCitroenAXAX 2 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenAXAX 2 => 11/2000Train avantGauche,DroitCitroenAXAX 204/1991 => 11/1996Train avantDroitCitroenC15C15 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenC15C1506/1985 => 01/2001Train avantDroitCitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => Train avantGaucheCitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => Train avantGaucheCitroenSAXOSAXO => 11/2000--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 12/1998Train avantDroit,GaucheCitroenSAXOSAXO 1 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenSAXOSAXO 1 => 11/2000Train avantGauche,DroitCitroenSAXOSAXO 102/1996 => 07/1999Train avantDroitCitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 07/1999Train avantDroitCitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987Train avantDroitCitroenXSARAXSARA => Train avantGaucheCitroenXSARAXSARA05/1998 => 11/2000Train avantGauche,DroitCitroenXSARAXSARA 1 => Train avantGaucheCitroenXSARAXSARA 106/1997 => 12/1998Train avantDroitCitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998Train avantDroitCitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => Train avantGaucheCitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => Train avantGaucheCitroenZXZX => Train avantGaucheCitroenZXZX02/1991 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenZXZX 1 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenZXZX 1 => 11/2000Train avantGauche,DroitCitroenZXZX 101/1994 => 06/1998Train avantDroitCitroenZXZX 2 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenZXZX 2 => 11/2000Train avantGauche,DroitCitroenZXZX 201/1994 => 06/1998Train avantDroitCitroenZX BreakZX Break => Train avantGaucheDaciaLOGANLOGAN05/1998 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot106106 1 => 11/2000--Peugeot106106 1 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot106106 105/1992 => 02/1996Train avantDroitPeugeot106106 2 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot106106 206/1994 => 06/2003Train avantDroitPeugeot205205 => Train avantGauchePeugeot20520501/1983 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot20520506/1984 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot205205 1 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot205205 1 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot205205 106/1985 => 06/1987Train avantDroitPeugeot205205 2 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot205205 2 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot205205 2 => Train avantGauchePeugeot205205 206/1984 => 05/1993Train avantDroitPeugeot306306 => Train avantGauchePeugeot30630608/1993 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot30630607/1994 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot306306 1 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot306306 2 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot306 Break306 Break => Train avantGauchePeugeot306 Estate Van306 Estate Van => Train avantGauchePeugeot306 Hatchback306 Hatchback => Train avantGauchePeugeot30930908/1985 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot309309 1 => 11/2000Train avantGauche,DroitPeugeot309309 107/1989 => 06/1990Train avantDroitPeugeot309309 2 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot309309 2 => 11/2000Train avantGauche,Droit