• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.15 - SNR

R159.15

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R166.16 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.12894
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 158 mm
Diamètre interieur 132 mm
Poids1,805 kg
Position d'assemblageTrain arrière
Nombre de trous jante4
Diamètre extérieur 1 (roue)129 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen3748.15Citroen95619162

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBXBX => --CitroenBXBX => Train arrièreGauche,DroitCitroenBXBX06/1983 => 11/1994Train arrièreDroitCitroenBXBX01/1985 => 11/1994Train arrièreDroit,GaucheCitroenC15C15 => --CitroenC15C15 => Train arrièreGauche,DroitCitroenC15C1506/1985 => 01/2001Train arrièreDroitCitroenC15C1506/1987 => 01/2001Train arrièreDroit,GaucheCitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => Train arrièreGaucheCitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => Train arrièreGaucheCitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 1 => Train arrièreDroit,GaucheCitroenXantiaXANTIA 102/1993 => 04/1995Train arrièreDroitCitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXantiaXANTIA 202/1993 => 04/1995Train arrièreDroitCitroenXantiaXantia => --CitroenXantiaXantia06/1994 => 04/1995Train arrièreGauche,DroitCitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --Peugeot30530507/1982 => 01/1988Train arrièreDroit,GauchePeugeot30530507/1982 => 05/1990Train arrièreGauche,DroitPeugeot305305 207/1982 => 05/1990Train arrièreDroitPeugeot405405 => Train arrièreGauchePeugeot40540505/1987 => 09/1996Train arrièreDroit,GauchePeugeot40540505/1989 => 09/1996Train arrièreGauche,DroitPeugeot405 - 4BRFT2 Saloon405 - 4BRFT2 Saloon => --Peugeot405405 1 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot405405 105/1987 => 09/1996Train arrièreDroitPeugeot405405 2 => --Peugeot405405 2 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot405405 2 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot405405 206/1992 => 09/1996Train arrièreDroitPeugeot405 I405 I => Train arrièreGauche