Kits de roulement de roue

R159.20 - SNR

R159.20

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • AB.12076
  • Joint torique (x2)
  • Entretoise

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementAB
Poids0,962 kg
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 125 mm
Diamètre interieur 140 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)90 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC25C2506/1987 => 01/1994Train arrièreDroit,GaucheCitroenC25C25 106/1988 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitCitroenC25C25 206/1988 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitPeugeot50450407/1971 => 11/2000Train arrièreDroit,GauchePeugeot50450407/1971 => 11/2000Train arrièreGauche,DroitPeugeot50550506/1981 => 05/1989Train arrièreDroit,GauchePeugeot50550506/1981 => 05/1989Train arrièreGauche,DroitPeugeot505505 106/1981 => 06/1983Train arrièreGauche,DroitPeugeot505505 106/1981 => 06/1988Train arrièreDroit,GauchePeugeot505505 206/1981 => 06/1983Train arrièreGauche,DroitPeugeot505505 206/1981 => Train arrièreDroit,GauchePeugeotJ5J508/1990 => 01/1994Train arrièreDroit,GauchePeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990Train arrièreGauche,DroitPeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitPeugeotM26M2608/1990 => 01/1994Train arrièreDroit,GaucheVolvoV70V7006/1987 => 07/1990Train arrièreDroit,Gauche