Référence R159.31
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- GB.40246.S07
- Circlip
- Goupille
- Rondelle
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 44 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Poids | 0,952 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3326-40Peugeot, Citroen3350-27Peugeot, Citroen3350-91Lancia, Fiat71714473Lancia, Fiat9567217680Automotive Compatibility
CitroenEVASIONEVASION => --CitroenEVASIONEVASION => Train avantGauche,DroitCitroenEVASIONEVASION06/1994 => 04/2002Train avantDroit,GaucheCitroenEVASIONEVASION09/1998 => 04/2002Train avantDroitCitroenJumpyJUMPY I => --CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2006Train avantDroitCitroenJumpyJUMPY II08/2000 => 11/2003Train avantDroitCitroenJumpyJumpy => Train avantGaucheCitroenSYNERGIESYNERGIE => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002Train avantDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003Train avantGauche,DroitFiatSCUDOSCUDO I => Train avantDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO I => Train avantGauche,DroitFiatULYSSEULYSSE I => Train avantDroit,GaucheFiatULYSSEULYSSE I => Train avantGauche,DroitLanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002Train avantGauche,DroitLanciaZETAZETA02/1996 => 07/2002Train avantDroit,GauchePeugeot806806 => Train avantGauchePeugeot80680606/1994 => 04/2002Train avantGauche,DroitPeugeotExpertEXPERT I => --PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2006Train avantDroitPeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003Train avantDroit,Gauche