L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XTGB.40540.S08.P
- Bouchon
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Largeur 1 | 59 mm |
| Diamètre interieur 1 | 24 mm |
| Poids | 1,735 kg |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Couple de serrage 1 | 200 N-m |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 129 mm |
Automotive Compatibility
CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 => Train arrièreGaucheCitroenC4 - LCN6AC/LCNFUC HatchbackC4 - LCN6AC/LCNFUC Hatchback => --CitroenC4 - LCRFJC/LCRFJF HatchbackC4 - LCRFJC/LCRFJF Hatchback => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IC4 I => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IC4 I03/2008 => 11/2010Train arrièreDroitCitroenC4 Pallas - LDRFJC SaloonC4 Pallas - LDRFJC Saloon => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => --Peugeot307307 => --Peugeot307307 => Train arrièreGauchePeugeot30730702/2002 => 01/2004Train arrièreGauche,DroitPeugeot30730712/2005 => 10/2007Train arrièreDroit,GauchePeugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 2 => --Peugeot307307 2 => Train arrièreGauchePeugeot307307 2 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 202/2001 => 02/2009Train arrièreDroitPeugeot307307 209/2003 => 02/2009Train arrièreDroit,GauchePeugeot307 CC307 CC => Train arrièreGauchePeugeot307 SW307 SW => Train arrièreGauchePeugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => Train arrièreGauche