Kits de roulement de roue

R159.43 - SNR

R159.43

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.40175.S06
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 159 mm
Diamètre interieur 132 mm
Poids1,955 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)129 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Nombre de trous jante4
Avec codeur roue dentée1
Couple de serrage 1250 N-m
Position d'assemblageTrain arrière

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO I => 08/2003Train arrièreDroit,GaucheCitroenBerlingoBERLINGO I => 08/2003Train arrièreGauche,DroitCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBERLINGO I11/2002 => 04/2008Train arrièreDroitCitroenBerlingoBerlingo => 08/2003--CitroenBerlingoBerlingo => Train arrièreGaucheCitroenBerlingoBerlingo11/2002 => 08/2003Train arrièreDroit,GaucheCitroenBerlingoBerlingo11/2002 => 08/2003Train arrièreGauche,DroitCitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 108/1999 => 04/2002Train arrièreDroitCitroenXantiaXANTIA 2 => Train arrièreGauche,DroitCitroenXantiaXANTIA 204/1999 => 04/2002Train arrièreDroitCitroenXSARAXSARA => 08/2003Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => Train arrièreGaucheCitroenXantiaXantia08/1999 => 04/2002Train arrièreGauche,DroitCitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --OpelAstraASTRA IV => 08/2003--OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017Train avant-Peugeot406406 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot40640603/1999 => 09/2004Train arrièreGauche,DroitPeugeot406406 1 => Train arrièreGauchePeugeot406406 103/1999 => 03/2004Train arrièreDroitPeugeot406406 203/1999 => 03/2004Train arrièreDroit,GauchePeugeot406406 203/1999 => 03/2004Train arrièreGauche,DroitPeugeot406406 207/2001 => 02/2004Train arrièreDroitPeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => --PeugeotPartnerPARTNER I => 08/2003Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPARTNER I => 08/2003Train arrièreGauche,DroitPeugeotPartnerPARTNER I => --PeugeotPartnerPARTNER I => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPARTNER I10/2002 => 08/2003Train arrièreDroitPeugeotPartnerPARTNER II10/2002 => 08/2003Train arrièreDroitPeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => Train arrièreGauchePeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner10/2002 => 08/2003Train arrièreGauche,DroitPeugeotPartnerPartner03/2003 => 09/2004Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA VI => 08/2003--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008Train arrièreGauche,Droit