L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XGB.40246.S07.P
- Circlip
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Train avant |
| Largeur 1 | 37 mm |
| Diamètre interieur 1 | 44 mm |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
| Poids | 0,931 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3350-70Citroen, Peugeot3350-81Citroen, Peugeot3350-87Fiat, Lancia71731547Lancia, Fiat71752156Fiat, Lancia9403350700Automotive Compatibility
CitroenC8C8 => --CitroenC8C8 => Train avantGaucheCitroenC8C8 => Train avantGauche,DroitCitroenC8C805/2002 => 05/2006Train avantDroit,GaucheCitroenC8C811/2007 => 11/2010Train avantDroitCitroenC8 VanC8 Van => Train avantGaucheFiatULYSSEULYSSE II => --FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010Train avantDroit,GaucheFiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010Train avantGauche,DroitLanciaPHEDRAPHEDRA => --LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010Train avantDroit,GauchePeugeot807807 => --Peugeot80780705/2002 => 08/2014Train avantDroitPeugeot80780702/2003 => 03/2006Train avantGauche,DroitPeugeot80780703/2004 => 05/2006Train avantDroit,Gauche