• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.48 - SNR

R159.48

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41245
  • Bouchon
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Largeur 145 mm
Diamètre interieur 125 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Poids0,81 kg
Couple de serrage 1210 N-m
Diamètre extérieur 1 (roue)60 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback => 08/2006--CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE => 08/2006--CitroenC4C4 => 08/2006Train arrièreGaucheCitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--CitroenC4 IC4 I => 08/2006Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IC4 I => 08/2006Train arrièreGauche,DroitCitroenC4 IC4 I10/2004 => 08/2006Train arrièreDroitCitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => 08/2006--CitroenC4 Pallas - LDRFJE SaloonC4 Pallas - LDRFJE Saloon => --OpelAstraASTRA IV => 08/2006--PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => 08/2006--Peugeot307307 => 08/2006Train arrièreGauchePeugeot307307 => --Peugeot30730712/2003 => 08/2006Train arrièreDroit,GauchePeugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => 08/2006Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 1 => 08/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 2 => 08/2006Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 2 => 08/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 2 => --Peugeot307307 212/2003 => 08/2006Train arrièreDroitPeugeot307 CC307 CC => 08/2006Train arrièreGauchePeugeot307 SW307 SW => 08/2006Train arrièreGauchePeugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => 08/2006Train arrièreGaucheVauxhallASTRAASTRA VI => 08/2006--