L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Poids | 1,98 kg |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 79 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 129,1 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 32 mm |
| Largeur 1 (roue) | 38 mm |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I10/2004 => 04/2008Train arrièreDroitCitroenBerlingoBERLINGO I10/2004 => Train arrièreDroit,GaucheCitroenBerlingoBERLINGO I10/2004 => Train arrièreGauche,DroitCitroenBerlingoBerlingo10/2004 => 01/2012Train arrièreGauche,DroitCitroenBerlingoBerlingo10/2004 => --CitroenXSARAXSARA02/2004 => 12/2006Train arrièreDroit,GaucheCitroenXSARAXSARA10/2004 => 11/2010Train arrièreDroitCitroenXSARAXSARA10/2004 => Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARA CoupeXSARA Coupe10/2004 => Train arrièreGaucheCitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO10/2004 => Train arrièreGaucheCitroenXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicleXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicle => --OpelAstraASTRA IV10/2004 => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van10/2004 => --OpelAstraAstra10/2004 => --PeugeotHoggar - 2QKFV Pick up TruckHoggar - 2QKFV Pick up Truck => --PeugeotHoggar - 2QNFU Pick up TruckHoggar - 2QNFU Pick up Truck => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV10/2004 => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPARTNER I09/2004 => 04/2008Train arrièreDroitPeugeotPartnerPARTNER I10/2004 => Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPARTNER I10/2004 => Train arrièreGauche,DroitPeugeotPartnerPARTNER II08/2003 => 01/2012Train arrièreDroitPeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV10/2004 => Train arrièreGauchePeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV10/2004 => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner03/2003 => 01/2012Train arrièreGauche,DroitPeugeotPartnerPartner02/2004 => 04/2008Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPartner10/2004 => Train arrièreGauchePeugeotPartner Escapade - G NFU Multi purpose vehiclePartner Escapade - G NFU Multi purpose vehicle => --VauxhallASTRAASTRA VI10/2004 => --VolkswagenKombiKombi10/2004 => 04/2008Train arrièreGauche,Droit