• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.52 - SNR

R159.52
Référence R159.52

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41319
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Diamètre extérieur 1 (roue)84 mm
Diamètre interieur 1 (roue)49 mm
Largeur 1 (roue)48 mm
Poids1,176 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitCitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER I06/1996 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheCitroenJUMPERJUMPER I08/2000 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitCitroenJUMPERJUMPER II => --CitroenJUMPERJUMPER II12/2001 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II09/2000 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER I06/1996 => 11/2001Train arrièreDroit,GauchePeugeotBOXERBOXER I06/1996 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXERBOXER II => --PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 07/2005Train arrièreDroit,GauchePeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 07/2005Train arrièreGauche,Droit