Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.59 - SNR

R159.59

R159.59 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB.40907.P
  • Circlip
  • Goupille
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec codeur bague magnétique1
Poids1,065 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)86 mm
Diamètre interieur 1 (roue)46 mm
Largeur 1 (roue)39 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, Peugeot3350-94Lancia, Fiat71749805Lancia, Fiat9403350949

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC8C8 => Train avantGaucheCitroenC8C8 => Train avantGauche,DroitCitroenC8C805/2010 => 08/2014Train avantDroitFiatULYSSEULYSSE II12/2007 => 06/2010Train avantDroit,GaucheLanciaPHEDRAPHEDRA => Train avantDroit,GaucheLanciaPHEDRAPHEDRA11/2007 => 10/2010Train avantGauche,DroitPeugeot807807 => --Peugeot80780705/2002 => 08/2014Train avantDroitPeugeot80780702/2003 => 03/2006Train avantGauche,DroitPeugeot80780711/2007 => 08/2014Train avantDroit,Gauche