R159.99 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40189.S04
- Bouchon
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 5 |
| Type de roulement | TGB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 120 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 1 (roue) | 69 mm |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 2,021 kg |
Automotive Compatibility
CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 08/2002Train arrièreGauche,DroitCitroenEVASIONEVASION09/1995 => 08/2002Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitCitroenJumpyJumpy => Train arrièreGaucheCitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 08/2002Train arrièreDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitFiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002Train arrièreDroit,GaucheFiatULYSSEULYSSE I09/1998 => 07/2002Train arrièreGauche,DroitLanciaZETAZETA09/1994 => 11/2000Train arrièreDroit,GaucheLanciaZETAZETA06/1998 => 07/2002Train arrièreGauche,DroitPeugeot80680606/1994 => 04/2002Train arrièreGauche,DroitPeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2006Train arrièreDroit,GauchePeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitPeugeotExpertExpert04/1998 => 11/2003Train arrièreDroit,Gauche