• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R160.24 - SNR

R160.24
Référence R160.24

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBGB
Diamètre extérieur 1 (roue)84 mm
Diamètre interieur 1 (roue)41 mm
Largeur 1 (roue)37 mm
Poids1,385 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo156156 108/1997 => 05/1998Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo156156 108/1997 => 05/1998Train avantGauche,DroitAlfa Romeo156156 208/1997 => 05/1998Train avantGauche,DroitAlfa Romeo156156 208/2000 => 05/1998Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo156156 308/1997 => 05/1998Train avantGauche,DroitAlfa Romeo156156 308/2000 => 05/1998Train avantDroit,Gauche