Référence R160.25
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XBGB41954R00
- Ecrou
- Vis (x4)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 4 |
| Type de roulement | BGB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Couple de serrage 1 | 50 N-m |
| Filetage | M22x1,5 |
| Poids | 1,415 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo0060652011Lancia, Alfa Romeo0060671437Lancia, Alfa Romeo0071714478Lancia, Alfa Romeo51813925Lancia60816766Lancia, Alfa Romeo71738029Automotive Compatibility
Alfa Romeo147147 101/2003 => 12/2005Train avantGauche,DroitAlfa Romeo147147 201/2003 => 12/2005Train avantGauche,DroitAlfa Romeo156156 1 => Train avantGauche,DroitAlfa Romeo156156 2 => Train avantGauche,DroitAlfa Romeo156156 3 => Train avantGauche,DroitAlfa Romeo16616609/2003 => 11/2007Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006Train avantGauche,DroitAlfa Romeo166166 2 => Train avantGauche,DroitAlfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 12/2009Train avantGauche,DroitAlfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA => Train avantGaucheAlfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II => --Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II => Train avantGaucheLanciaTHESISTHESIS => --LanciaTHESISTHESIS08/2002 => 11/2008Train avantDroit,Gauche