• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R160.27 - SNR

R160.27

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 170 mm
Diamètre interieur 135 mm
Poids2,169 kg
Position d'assemblageTrain arrière
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)128 mm
Nombre de trous jante5
Couple de serrage 1320 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceAlfa Romeo0060552720Alfa Romeo0060652720

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo16616609/2003 => 11/2007Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo166166 2 => Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo166166 209/2000 => 08/2003Train arrièreGauche,Droit