• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R160.30 - SNR

R160.30

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XBGB.40747.P
  • Ecrou
  • Vis (x4)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBGB
Position d'assemblageTrain avant
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)126 mm
Nombre de trous jante4
Diamètre interieur 1 (roue)37 mm
Largeur 1 (roue)47 mm
Poids1,35 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAlfa Romeo0046739139Alfa Romeo71753817

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo147147 1 => Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo147147 2 => --Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009Train avantDroit,Gauche