• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R160.31 - SNR

R160.31

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XHGB 41232 R01
  • Element divers
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 176 mm
Poids3,445 kg
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageAvant gauche
Couple de serrage 5300 N-m
Diamètre extérieur 1 (roue)135 mm
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5
Couple de serrage 370 N-m
Angle de serrage45 °
Couple de serrage 1150 N-m

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo159159 => Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo15915902/2006 => 01/2008Train arrière,Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006Train avantGauche,Droit