• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R160.33 - SNR

R160.33

R160.33 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XHGB 41232 R01
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5
Diamètre extérieur 1 (roue)135 mm
Largeur 1 (roue)76 mm
Poids3,426 kg
Couple de serrage 370 N-m
Couple de serrage 445 N-m
Couple de serrage 290 N-m
Couple de serrage 1150 N-m
Couple de serrage 5300 N-m

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo15915902/2006 => 02/2006Train avantGauche,DroitAlfa Romeo15915902/2006 => 02/2006Train avant,Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo15915902/2006 => 04/2013Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoBRERABRERA02/2006 => 02/2006Train arrière,Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoBRERABRERA02/2006 => 02/2006Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 02/2006Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 02/2006Train avant,Train arrièreDroit,Gauche