L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XBGB43389S01
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Largeur 1 | 37 mm |
| Diamètre interieur 1 | 36 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 76 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 126 mm |
| Poids | 1,38 kg |