Kits de roulement de roue

R161.03 - SNR

R161.03

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.40246.S07
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 144 mm
Poids0,915 kg
Position d'assemblageTrain avant
Diamètre extérieur 1 (roue)82 mm
Couple de serrage 1400 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceLand RoverANR5861

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLand RoverFREELANDERFREELANDER => Train arrièreGaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER I => Train arrièreGaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER I => Train arrière,Train avantDroit,GaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER I09/1997 => 08/2000Train avant,Train arrièreDroit,Gauche