Référence R161.26
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XGB.40246.S07.P
- Circlip
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 44 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
| Poids | 0,925 kg |
| Couple de serrage 1 | 400 N-m |
OE Equivalents
RoverGHK1692Land RoverLR041425Land RoverRFC000010MG, RoverRUD100150Automotive Compatibility
Land RoverFREELANDERFREELANDER => Train arrièreGaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER I => --Land RoverFREELANDERFREELANDER I09/1997 => 08/2000Train arrière,Train avantDroit,GaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER I09/1997 => 08/2006Train avant,Train arrièreDroit,GaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER I02/2000 => 08/2006Train arrière,Train avantGauche,DroitLand RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014Train arrièreGauche,DroitRover757507/2001 => 03/2005Train avantDroit,GaucheRover7575 101/1999 => 03/2005Train avantGauche,DroitRover7575 107/2001 => 03/2005Train avantDroit,GaucheRover7575 201/1999 => 03/2005Train avantDroit,GaucheRover7575 201/1999 => 03/2005Train avantGauche,Droit