• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R162.50 - SNR

R162.50
Référence R162.50

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x4)
  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Position d'assemblageAvant gauche
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)137 mm
Largeur 1 (roue)68 mm
Nombre de fixations côté moyeux4
Couple de serrage 1182 N-m
Poids2,991 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMini31222318454

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMiniMiniMINI I => 06/2006Train avantDroit,GaucheMiniMiniMINI I01/2002 => 07/2006Train avantDroitMiniMiniMini04/2003 => 06/2006Train avantDroit,Gauche