L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires (x2)
- Vis (x4)
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | XHGB |
| Largeur 1 | 87 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 137 mm |
| Couple de serrage 1 | 56 N-m |
| Poids | 3,078 kg |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 4 |
| Diamètre des points de fixations | 12 mm |