• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R165.08 - SNR

R165.08

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.10790.S05
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 130 mm
Poids0,498 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)60 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementVolvo300 SERIES300 SERIES12/1984 => 11/1985Train arrièreDroit,GaucheVolvo34034012/1984 => 06/1991Train arrièreDroit,GaucheVolvo34034006/1985 => 06/1991Train arrièreGauche,DroitVolvo36036006/1985 => 06/1989Train arrièreDroit,GaucheVolvo36036007/1985 => 06/1989Train arrièreGauche,Droit