• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R165.26 - SNR

R165.26

R165.26 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Diamètre interieur 1 (roue)28 mm
Fixation par bride4
Largeur 1 (roue)82 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)136 mm
Nombre de trous jante5
Diamètre des points de fixations12 mm
Poids3,379 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolvo272456.5Volvo274324

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementVolvoC70C7003/1999 => 11/1999Train avantGauche,DroitVolvoC70C70 I => Train avantDroit,GaucheVolvoC70C70 I => Train avantGauche,DroitVolvoS70S70 => Train avantDroit,GaucheVolvoS70S70 => Train avantGaucheVolvoS70S70 => Train avantGauche,DroitVolvoV70V70 => Train avantGaucheVolvoV70V7011/1998 => 11/1999Train avantGauche,DroitVolvoV70V70 I => Train avantDroit,GaucheVolvoV70V70 I => Train avantGauche,DroitVolvoV70V70 I04/1999 => 11/1999Train avantDroit