L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40540.S06
- Bouchon
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Largeur 1 | 59 mm |
| Diamètre interieur 1 | 24 mm |
| Poids | 1,855 kg |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 48 |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 129 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3701-68Automotive Compatibility
CitroenC5C5 => --CitroenC5 IC5 I => --CitroenC5 IC5 I01/2001 => 07/2004Train arrièreDroitCitroenSAXOSAXO 102/1996 => 07/1999Train arrièreDroit,GaucheCitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitCitroenSAXOSAXO 202/1996 => 07/1999Train arrièreDroit,GaucheCitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARAXSARA => Train arrièreGaucheCitroenXSARAXSARA03/2001 => 06/2005Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARAXSARA12/2002 => 07/2005Train arrièreDroit,GaucheCitroenXSARAXSARA 1 => Train arrièreGaucheCitroenXSARAXSARA 108/2000 => 07/2005Train arrièreDroitCitroenXSARAXSARA 208/2000 => 12/2004Train arrièreDroit,GaucheCitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005Train arrièreDroitCitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => Train arrièreGaucheCitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => Train arrièreGaucheCitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => Train arrièreGauchePeugeot106106 202/1996 => 06/2003Train arrièreDroit,Gauche