• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R167.13 - SNR

R167.13

R167.13 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)85 mm
Largeur 1 (roue)47 mm
Poids1,246 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementPorsche911911 => Train arrièreGauchePorsche91191111/2001 => 05/2013Train arrièreGauche,DroitPorsche91191105/2008 => 04/2012Train arrièreDroit,GauchePorsche911911 IV => Train arrièreGauchePorsche911911 IV08/1997 => 07/2005Train arrièreGauche,DroitPorsche911911 IV01/1998 => 07/2005Train arrièreDroit,GauchePorsche911911 V => Train arrièreGauchePorsche911911 V07/2005 => 05/2013Train arrièreGauche,DroitPorsche911911 VI08/2009 => 04/2012Train arrièreGauche,DroitPorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006Train arrièreGauche,Droit