• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R168.131 - SNR

R168.131
Référence R168.131

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon
  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)
  • Goupille
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)136 mm
Hauteur95 mm
Poids3,129 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan40202-1KA0ANissan40202-3PU0ANissan40202-JG000Nissan40202-JG01ARenault40202JY00A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementInfinitiESQESQ => 08/2014--NissanJUKEJUKE I08/2014 => 08/2015Train avantDroit,GaucheNissanJUKEJUKE I08/2014 => Train avantGauche,DroitNissanJUKE VanJUKE Van => Train avantGaucheNissanJUKEJuke => Train avantGaucheNissanLEAFLEAF => 08/2014--NissanLEAFLEAF I08/2014 => 08/2014Train avantDroit,GaucheNissanLEAFLEAF II => 08/2014--NissanPulsarPulsar08/2014 => Train avantDroit,GaucheNissanPulsarPulsar08/2014 => Train avantGauche,DroitNissanQASHQAIQASHQAI => --NissanQASHQAIQASHQAI => Train avantGaucheNissanQASHQAIQASHQAI I => 01/2013--NissanQASHQAIQASHQAI I => 01/2013Train avantGaucheNissanSerena C25 2005/06->2010/11Serena C25 2005/06->2010/11 => --NissanSerena C25 2005/06->2012/08Serena C25 2005/06->2012/08 => --NissanSerena C26 2010/11->Serena C26 2010/11-> => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => Train avantGaucheNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --NissanX-TrailX-Trail => Train avantGaucheRenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --