• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R168.54 - SNR

R168.54

R168.54 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • LM.501349/310
  • Joint spi
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)85 mm
Poids0,998 kg
Diamètre extérieur 2 (roue)73 mm
Diamètre interieur 1 (roue)50 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)41 mm
Largeur 1 (roue)26 mm
Largeur 2 (roue)19 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan40215-C6000Nissan43210-C9300

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => Train avantGaucheNissanNavaraNavara => Train avantGaucheNissanPATROL GR V PickupPATROL GR V Pickup => Train avantGaucheNissanPATROL GR V Platform/ChassisPATROL GR V Platform/Chassis => Train avantGaucheNissanPATROL GR V WagonPATROL GR V Wagon => Train avantGaucheNissanPatrolPATROL I => --NissanPatrolPATROL I => Train avantGaucheNissanPatrolPATROL I10/1984 => 08/1997Train avantGauche,DroitNissanPatrolPATROL II09/1997 => 02/2010Train avantGauche,DroitNissanPatrolPATROL III01/2000 => 02/2010Train avantGauche,DroitNissanPICKPICK => Train avantGaucheNissanPick UpPICK-UP III => Train avantGaucheNissanPatrolPatrol => --NissanPatrolPatrol => Train avantGaucheNissanPatrolPatrol10/1984 => 01/1989Train avantGauche,DroitNissanPick UpPick Up => Train avantGauche