Kits de roulement de roue

R168.64 - SNR

R168.64

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 173 mm
Diamètre interieur 130 mm
Poids2,096 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)148 mm
Nombre de trous jante4

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006Train arrièreDroit,GaucheNissanPrimeraPRIMERA II05/1996 => 01/2002Train arrièreGauche,DroitNissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002Train arrièreDroit,GaucheNissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002Train arrièreGauche,Droit