• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R168.67 - SNR

R168.67

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Joint spi (x2)
  • Rondelle

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Position d'assemblageTrain arrière
Largeur 138 mm
Diamètre interieur 140 mm
Poids0,992 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordMaverickMAVERICK I01/1993 => 03/1996Train arrièreGauche,DroitNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => Train arrièreGaucheNissanNP300NP300 V => Train arrièreGaucheNissanNP300NP300 V07/2010 => Train arrièreDroit,GaucheNissanNavaraNavara => Train arrièreGaucheNissanPICKPICK => Train arrièreGaucheNissanPick UpPICK-UP III => Train arrièreGaucheNissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005Train arrièreDroit,GaucheNissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005Train arrièreGauche,DroitNissanPick UpPick Up => Train arrièreGaucheNissanPick UpPick Up01/1998 => 11/2005Train arrièreGauche,DroitNissanSerenaSerena06/1992 => 08/1994Train arrièreDroit,GaucheNissanTerranoTERRANO I12/1989 => 09/1995Train arrièreDroit,GaucheNissanTerranoTERRANO I12/1989 => 09/1995Train arrièreGauche,DroitNissanTERRANO IITERRANO II => Train arrièreGaucheNissanTERRANO IITERRANO II02/1993 => 12/2001Train arrièreGauche,DroitNissanVanetteVANETTE II06/1992 => 11/2000Train arrièreDroit,GaucheNissanVanetteVanette06/1992 => 11/2000Train arrièreGauche,DroitNissanVanetteVanette08/1994 => 11/2000Train arrièreDroit,Gauche