Kits de roulement de roue

R168.75 - SNR

R168.75

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R155.59 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • P-HUB736T-3
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Largeur 1115 mm
Avec codeur bague magnétique1
Poids3,84 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)148 mm
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan40202-1KA0ANissan40202-3PU0ANissan40202-JG000Nissan40202-JG01ARenault40202JY00ANissan43202-JG000Nissan43202-JG01ARenault43202JY00A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementInfinitiESQESQ => 08/2014--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014Train arrièreGaucheNissanJUKEJUKE I06/2010 => --NissanJUKE VanJUKE Van => Train arrièreGaucheNissanJUKEJuke => Train arrièreGaucheNissanLEAFLEAF => 08/2014--NissanLEAFLEAF I08/2014 => 08/2014--NissanLEAFLEAF II => 08/2014--NissanLafesta WNY18 2004/08->2012/10Lafesta WNY18 2004/08->2012/10 => --NissanPulsarPulsar08/2014 => --NissanQashqaiQASHQAI I => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 12/2009Train arrièreGaucheNissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013Train arrièreDroit,GaucheNissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013Train arrièreGauche,DroitNissanQashqaiQASHQAI III12/2014 => --NissanQashqaiQashqai => --NissanQashqaiQashqai => Train arrièreGaucheNissanQashqaiQashqai06/2010 => 10/2013Train arrièreGauche,DroitNissanSerena C25 2005/06->2010/11Serena C25 2005/06->2010/11 => --NissanSerena C25 2005/06->2012/08Serena C25 2005/06->2012/08 => --NissanSerena C26 2010/11->Serena C26 2010/11->12/2014 => --NissanSerena C26 2010/11->2016/07Serena C26 2010/11->2016/07 => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => Train arrièreGaucheNissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 06/2014Train arrièreDroitNissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 06/2014Train arrièreGauche,DroitNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => Train arrièreGaucheNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III03/2014 => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --NissanX-TrailX-Trail => Train arrièreGaucheNissanX-TrailX-Trail02/2007 => 06/2010Train arrièreDroit,GaucheNissanX-Trail T32 2015/07->X-Trail T32 2015/07->12/2014 => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => Train arrièreGauche