Référence R169.103
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Ecrou
- Petit composant
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 152 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 28 mm |
| Largeur 1 (roue) | 98 mm |
| Poids | 3,47 kg |
Automotive Compatibility
LexusNXNX => --LexusNXNX => Train arrièreGaucheLexusNXNX I => Train arrièreDroit,GaucheLexusNXNX I => Train arrièreGaucheLexusNXNX I => Train arrièreGauche,DroitToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => Train arrièreGaucheToyotaRAV 4RAV 4 => Train arrièreGaucheToyotaRAV 4RAV 412/2006 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => Train arrièreGaucheToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 01/2010Train arrièreGauche,DroitToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheToyotaRAV4RAV4 IV => Train arrièreDroit,GaucheToyotaRAV4RAV4 IV => Train arrièreGaucheToyotaRAV4RAV4 IV10/2013 => 08/2015Train arrièreDroit