Référence R169.11
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante :
- R169.45 - SNR
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Circlip
- Joint spi (x2)
- Goupille
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 68 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 35 mm |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Poids | 0,598 kg |
| Largeur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 2 (roue) | 33 mm |