• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.19 - SNR

R169.19

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Goupille
  • Circlip
  • Kit de joint
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 130 mm
Diamètre interieur 135 mm
Poids0,6 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm
Largeur 2 (roue)33 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90369-35029

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995Train avantDroit,GaucheToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999Train avantDroit,GaucheToyotaStarletStarlet => --