• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.26 - SNR

R169.26

R169.26 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Goupille
  • Kit de joint
  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)74 mm
Diamètre interieur 1 (roue)38 mm
Largeur 1 (roue)33 mm
Largeur 2 (roue)36 mm
Poids0,75 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAvalonAvalon => Train avantGaucheToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => Train avantGaucheToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => Train avantGaucheToyotaCARINA E VICARINA E VI => Train avantGaucheToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => Train avantGaucheToyotaCarinaCARINA III_VI => Train avantGaucheToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 11/1997Train avantGauche,DroitToyotaCarinaCARINA III_VI01/1992 => 11/1997Train avantDroit,GaucheToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 09/1993Train avantGauche,DroitToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => Train avantGaucheToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => Train avantGaucheToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987Train avantGaucheToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCamryCamry => Train avantGaucheToyotaCarinaCarina => --ToyotaCarinaCarina10/1994 => 09/1997Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => Train avantGaucheToyotaCorollaCorolla04/1983 => 08/1987--ToyotaCoronaCorona => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAVRAV03/1994 => 06/2000Train avantGauche,DroitToyotaRAV 4 IRAV 4 I => Train avantGaucheToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000Train avantGauche,Droit