L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- JLM.104948/910
- LM.102949/910
- Joint plat
- Joint spi (x2)
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 21 mm |
| Diamètre interieur 1 | 50 mm |
| Poids | 0,83 kg |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 45 mm |
| Largeur 2 (roue) | 19 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 73 mm |
OE Equivalents
Toyota90080-36064Toyota90080-36067Toyota90368-49084Automotive Compatibility
TOYOTA (FAW)LAND CRUISER 100LAND CRUISER 10007/1994 => --ToyotaCamryCAMRY IV07/1994 => 06/2003Train avantDroit,GaucheToyotaCamryCamry07/1994 => 06/2003Train avantDroit,GaucheToyotaDynaDYNA 107/1994 => 11/2010Train avantDroit,GaucheToyotaDynaDYNA 207/1994 => 01/2015Train avantDroit,GaucheToyotaDynaDyna07/1994 => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHI ACEHI ACE II => Train arrière,Train avantGaucheToyotaHI ACEHI ACE II07/1994 => 09/2010Train avantDroit,GaucheToyotaHI ACEHI ACE II07/1994 => 10/2011Train avantGauche,DroitToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => Train arrière,Train avantGaucheToyotaHiluxHILUX I => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaHiluxHILUX I07/1983 => 07/1994Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX II07/1994 => 07/1997Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX III07/1994 => 07/2001Train avantGauche,DroitToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => Train arrière,Train avantGaucheToyotaHiaceHiace07/1994 => 07/2006Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHilux => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaHiluxHilux07/1994 => 07/1997Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHilux07/1994 => 07/2005Train avantDroit,GaucheToyotaHilux - LN100 MK V Pick up TruckHilux - LN100 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN107 MK V Pick up TruckHilux - LN107 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN172 MK VI Pick up TruckHilux - LN172 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - RZN169 MK VI Pick up TruckHilux - RZN169 MK VI Pick up Truck => --ToyotaLANDLAND07/1980 => 09/1984Train arrière,Train avantDroit,GaucheToyotaLANDLAND07/1994 => 06/1987Train avantGauche,DroitToyotaLAND CRUISER 100LAND CRUISER 100 => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLAND CRUISER 100LAND CRUISER 100 => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLAND CRUISER Pick-upLAND CRUISER Pick-up => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1980 => 09/1984Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1994 => 12/1989Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1994 => 03/1996Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1994 => 07/2001Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/1994 => 07/1992Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/1994 => 12/1997Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train arrière,Train avantGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train avant,Train arrièreGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 09/1984Train avant,Train arrièreDroit,GaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 12/1989Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1994 => 12/1989Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaRUNNERRUNNER07/1994 => 10/1995Train avantDroit,GaucheToyotaSW4 - LN130/LN135 Sport Utility VehicleSW4 - LN130/LN135 Sport Utility Vehicle => --ToyotaSW4 - RN130 Sport Utility VehicleSW4 - RN130 Sport Utility Vehicle => --ToyotaSW4 - VZN130 Sport Utility VehicleSW4 - VZN130 Sport Utility Vehicle => --