Kits de roulement de roue

R169.53 - SNR

R169.53

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Goupille
  • Roulements de roue unitaires
  • Joint spi (x2)
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Largeur 145 mm
Poids1,048 kg
Largeur 2 (roue)50 mm
Position d'assemblageArrière gauche

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusGSGS I07/1993 => 07/1997Train arrièreDroit,GaucheLexusLSLS => Train arrièreGaucheLexusLSLS I => Train arrièreGaucheLexusLSLS I11/1989 => 07/2000Train arrièreDroit,GaucheToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990Train arrièreGauche,DroitToyotaSupraSUPRA II12/1985 => 03/1993Train arrièreDroit,GaucheToyotaSupraSUPRA III04/1993 => 04/1996Train arrièreDroit,GaucheToyotaSupraSUPRA III04/1993 => 04/1996Train arrièreGauche,DroitToyotaSupraSupra => Train arrièreGaucheToyotaSupraSupra12/1985 => 03/1993Train arrièreDroit,Gauche