• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.58 - SNR

R169.58

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB45775S01
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 139 mm
Diamètre interieur 138 mm
Poids0,635 kg
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)69 mm

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen6822-JLToyota90369-38023Toyota90369-W0001

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC1C1 I05/2005 => 03/2014Train avantGauche,DroitCitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018Train avantDroit,GaucheCitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018Train avantGauche,DroitPeugeot107107 105/2005 => 03/2014Train avantDroit,GauchePeugeot107107 205/2005 => 03/2014Train avantDroit,GauchePeugeot107107 305/2005 => 03/2014Train avantDroit,GauchePeugeot10810804/2014 => 04/2018Train avantDroit,GaucheToyotaAYGOAYGO04/2014 => 02/2018Train avantGauche,DroitToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014Train avantDroit,GaucheToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014Train avantGauche,DroitToyotaAYGOAYGO II => --ToyotaAYGOAYGO II04/2014 => 02/2018Train avantGauche,DroitToyotaIQIQ => --