Kits de roulement de roue

R169.67 - SNR

R169.67

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R169.86 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou de suspension (x4)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHFC
Largeur 1105 mm
Poids3,79 kg
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)135 mm
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005Train arrièreGauche,DroitToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005Train arrièreGauche,DroitToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005Train arrièreDroit,GaucheToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => Train arrièreGaucheToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005Train arrièreDroit,Gauche