R169.71 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Type de roulement | XHGB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 139 mm |
| Largeur 1 (roue) | 76 mm |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Poids | 3,451 kg |
OE Equivalents
Toyota43550-02080Toyota43550-42020Automotive Compatibility
ToyotaAURISAURIS => Train avantGaucheToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012Train avantDroit,GaucheToyotaAURISAURIS II09/2012 => Train avantDroit,GaucheToyotaAVENSISAVENSIS III => --ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2008 => 10/2011Train avantGauche,DroitToyotaAVENSISAVENSIS III10/2008 => Train avantDroit,GaucheToyotaAVENSIS SaloonAVENSIS Saloon => Train avantGaucheToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => Train avantGaucheToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010Train avantDroit,GaucheToyotaMIRAIMIRAI I09/2014 => Train avantGauche,DroitToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4RAV 4 => Train avantGaucheToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => Train avantGaucheToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => Train avantGaucheToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012Train avantGauche,DroitToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 IV => Train avantGaucheToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => Train avantGauche,DroitToyotaVERSOVERSO => Train avantGaucheToyotaVERSOVERSO 1 => Train avantGaucheToyotaVERSOVERSO 101/2009 => Train avantGauche,DroitToyotaVERSOVERSO 2 => Train avantGaucheToyotaVERSOVERSO 201/2009 => Train avantGauche,Droit