• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R169.74 - SNR

R169.74
Référence R169.74

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Petit composant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec codeur bague magnétique1
Type de roulementHGB
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)152 mm
Largeur 1 (roue)72 mm
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5
Poids3,446 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota42450-02120Toyota42450-12100

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS => Train arrièreGaucheToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012Train arrièreDroit,GaucheToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015Train arrièreDroit,GaucheToyotaCOROLLACOROLLA05/2013 => Train arrièreDroit,GaucheToyotaCOROLLACOROLLA05/2013 => Train arrièreGauche,DroitToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => Train arrièreGaucheToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 01/2010Train arrièreGauche,DroitToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 03/2013Train arrièreDroit,GaucheToyotaCOROLLACOROLLA XI05/2013 => Train arrièreDroit,Gauche