Référence R169.99
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Petit composant
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | HGB |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Poids | 3,493 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 152 mm |
| Largeur 1 (roue) | 99 mm |