• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R170.25 - SNR

R170.25

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 167 mm
Diamètre interieur 128 mm
Position d'assemblageTrain avant
Diamètre extérieur 1 (roue)122 mm
Nombre de trous jante4
Poids1,64 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda121121 II10/1990 => 01/1996Train arrièreGauche,DroitMazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003Train arrière,Train avantDroit,GaucheMazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003Train avant,Train arrièreGauche,DroitMazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003Train arrière,Train avantDroit,GaucheMazdaMX5MX5 => Train arrièreGaucheMazdaMX5MX511/1994 => 01/1998Train avantGauche,DroitMazdaMX5MX5 I => Train avant,Train arrièreGauche,DroitMazdaMX5MX5 I03/1990 => 07/1993Train arrière,Train avantDroit,GaucheMazdaMX5MX5 II02/1998 => 02/2005Train arrière,Train avantGauche,DroitMazdaMX5MX5 II02/1998 => 02/2005Train avantDroit,GaucheMazdaMX5MX5 II02/1998 => 02/2005Train avant,Train arrièreGauche,Droit