Kits de roulement de roue

R170.26 - SNR

R170.26

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Ecrou
  • Joint spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 117 mm
Diamètre interieur 138 mm
Poids0,54 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)63 mm
Type de roulementEC

OE Equivalents

FabricantRéférenceKia0K01A-33-075Kia51720-FD000MazdaB001-33-047KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999Train avantDroit,GaucheKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999Train avantGauche,DroitKiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => Train avantGaucheKiaPridePride => Train avantGaucheKiaPridePride09/1987 => 06/2000Train avantDroit,GaucheKiaPridePride09/1987 => 06/2000Train avantGauche,DroitKiaRioRIO I06/2000 => 04/2005Train avantDroit,GaucheMazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996Train avantGauche,DroitMazda32332312/1985 => 11/1987--Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--