L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Largeur 1 | 79 mm |
| Diamètre interieur 1 | 36 mm |
| Nombre de trous jante | 5 |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 140 mm |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Poids | 2,94 kg |
Automotive Compatibility
BESTURN (FAW)B70B70 => --HAIMA (FAW)FAMILY II SaloonFAMILY II Saloon => --MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda32332309/2000 => 09/2003Train arrièreDroit,GaucheMazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => Train arrièreGaucheMazda323 S V323 S V => Train arrièreGaucheMazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => Train arrièreGaucheMazda323323 VI => Train arrièreGaucheMazda323323 VI09/2000 => 09/2003Train arrièreDroit,GaucheMazda323323 VI09/2000 => 09/2003Train arrièreGauche,DroitMazda66 I01/2002 => 07/2007Train arrièreDroit,GaucheMazda66 I03/2002 => 07/2007Train arrièreGauche,DroitMazda626626 IV10/1997 => 04/2002Train arrièreDroit,GaucheMazda626626 IV10/1997 => 04/2002Train arrièreGauche,DroitMazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003Train arrièreGauche,DroitMazdaMPVMPV => --MazdaMPVMPV05/1999 => 04/2006Train arrièreDroit,GaucheMazdaMPV IIMPV II => Train arrièreGaucheMazdaMPV IIMPV II05/1999 => 03/2005Train arrièreDroit,GaucheMazdaPremacyPREMACY 105/1999 => 07/2005Train arrièreDroit,GaucheMazdaPremacyPREMACY 205/1999 => 07/2005Train arrièreDroit,GaucheMazdaPremacyPremacy => Train arrièreGaucheMazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000Train arrièreDroit,GaucheMazdaXEDOS 9XEDOS 9 208/2000 => 11/2002Train arrièreDroit,Gauche