• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R170.49 - SNR

R170.49
Référence R170.49

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • AU0838-5LXL/L588
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Position d'assemblageAvant gauche
Poids1,085 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm
Diamètre interieur 1 (roue)42 mm
Largeur 1 (roue)45 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMazdaC236-26-151AMazdaC236-26-151BMazdaC236-26-151CMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047MazdaGS1D-33-047AMazdaGS1D-33-047BMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda33 => --Mazda33 => Train avantGaucheMazda3305/2003 => 09/2016Train avantGauche,DroitMazda33 I05/2003 => 09/2011Train avantDroit,GaucheMazda33 I06/2006 => 06/2009Train avantGauche,DroitMazda33 II11/2008 => 06/2013Train avantDroit,GaucheMazda33 II11/2008 => 11/2014Train avantGauche,DroitMazda33 III06/2013 => 09/2016Train avantGauche,DroitMazda3 Saloon3 Saloon => Train avantGaucheMazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015Train avantDroit,GaucheMazda55 II05/2010 => 01/2015Train avantDroit,GaucheMazda55 II05/2010 => 01/2015Train avantGauche,DroitMazda66 II07/2007 => 11/2012--