L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Goupille
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | BGB |
| Largeur 1 | 73 mm |
| Diamètre interieur 1 | 29 mm |
| Poids | 1,283 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 143 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
OE Equivalents
MitsubishiMB949096MitsubishiMR369518MitsubishiMR403969MitsubishiMR455003MitsubishiMR475333Automotive Compatibility
MitsubishiASPIREASPIRE => --MitsubishiEclipseEclipse07/1995 => 03/1999Train avantDroit,GaucheMitsubishiGALANTGALANT => --MitsubishiGALANTGALANT => Train avantGaucheMitsubishiGALANTGALANT10/1992 => 06/2010Train avantGauche,DroitMitsubishiGALANTGALANT II10/1992 => 08/1996Train avantDroit,GaucheMitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 08/1996Train avantDroit,GaucheMitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003Train avantDroit,GaucheMitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997Train avantDroit,GaucheMitsubishiLancerLancer07/1996 => 12/1999Train avantGauche,DroitMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 03/2000Train avantDroit,GaucheMitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003Train avantDroit,GaucheMitsubishiSpace WagonSpace Wagon => Train avantGauche